MCKB

气缸内径 : φ 25, 32, 40, 50, 63 mm,杠杆式夹持气压缸,缸体本身轻巧,非常适合加工空间受到限制的场所使用 (如 CNC 铣床加工治具)。
  • 杠杆式夹持气压缸,缸体本身轻巧,非常适合加工空间受到限制的场所使用 (如 CNC 铣床加工治具)。
  • 缸体四面皆可附加传感器,可更简便的控制一般应用于自动化机械夹持用或固定工件。
  • 缸体皆经过硬质阳极处理,耐磨性强,使用寿命增长。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 25, 32, 40, 50, 63
行程 (mm) 20, 25, 25, 30, 35
配管口径尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 气缸: 不需给油, 杠杆部位: 要 (涂抹润滑油)
使用速度范围 50~500 mm/sec
传感器 RDC(V), RQC(V)
重量 (g) 不附磁: 228, 420, 456, 862, 1114
附磁: 265, 465, 568, 945, 1245

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP