MCKB

氣缸內徑 : φ 25, 32, 40, 50, 63 mm,槓桿式夾持氣壓缸,缸體本身輕巧,非常適合加工空間受到限制的場所使用 (如CNC銑床加工治具)。
  • 槓桿式夾持氣壓缸,缸體本身輕巧,非常適合加工空間受到限制的場所使用 (如 CNC 銑床加工治具)。
  • 缸體四面皆可附加傳感器,可更簡便的控制一般應用於自動化機械夾持用或固定工件。
  • 缸體皆經過硬質陽極處理,耐磨性強,使用壽命增長。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 25, 32, 40, 50, 63
行程 (mm) 20, 25, 25, 30, 35
配管口徑尺寸 M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
給油 氣缸:不需給油, 槓桿部位:要 (塗抹潤滑油)
使用速度範圍 50~500 mm/sec
傳感器 RCE, RCE1, RDEP (※1)
重量 (g) 不附磁: 233, 411, 466, 832, 1111
附磁: 270, 456, 578, 915, 1242
備註 ※1. RDEP不適用於內徑ø63。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP