MCQVS

气缸内径: φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),AISI 316不锈钢材质,可用于化学,食品,制药行业。根据国际标准 ISO 15552 规格制作,大多数零件可互相替换。多种固定式及非固定式支架,供客户选择。
  • 高强度、抗化学性
    AISI 316 不锈钢材质制成。
  • ISO 15552 标准规格
    根据国际标准ISO 15552规格制作,大多数零件可互相替换。
  • 多样化支架
    多种固定式及非固定式支架,供客户选择。
  • 全系列均附磁
气缸内径 (mm) 32, 40, 50, 63, 80, 100
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 –10~+80°C (不冻结)
使用速度范围 50~1000 mm/sec
传感器 RCV
传感器束带 BV125
proimages/prod_orderno/C_MCQVS.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCV 传感器
适用气缸型号: MCQVS, 配线方式: 2线式, AISI 316不锈钢材质,可用于化学、食品行业。适用于耐腐蚀、高温、冲压环境。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
PHS-S 鱼眼接头 (不锈钢)
属崁入式的铜衬结构;柄部本体材质属构造用不锈钢;球体属烧结磷青铜轴承。
 
TOP