MCQVS

氣缸內徑: φ 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm),AISI 316不銹鋼材質,可用於化學,食品,製藥行業。根據國際標準 ISO 15552 規格製作,大多數零件可互相替換。多種固定式及非固定式支架,供客戶選擇。
  • 高強度、抗化學性
    AISI 316 不銹鋼材質製成。
  • ISO 15552 標準規格
    根據國際標準 ISO 15552規格製作,大多數零件可互相替換。
  • 多樣化支架
    多種固定式及非固定式支架,供客戶選擇。
  • 全系列均附磁
氣缸內徑 (mm) 32, 40, 50, 63, 80, 100
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 –10~+80°C (不凍結)
使用速度範圍 50~1000 mm/sec
傳感器 RCV
傳感器束帶 BV125
proimages/prod_orderno/C_MCQVS.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCV 傳感器
適用氣缸型號: MCQVS, 配線方式: 2線式, AISI 316不銹鋼材質,可用於化學、食品行業。適用於耐腐蝕、高溫、沖壓環境。
 
MFC 氣缸浮動接頭
適用缸徑: φ 6 ~ 160 (mm),消除兩軸間因連結誤差,所產生的干涉現象。可適度放大配合件之加工精度。符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。
 
MFCS 氣缸浮動接頭

適用缸徑: φ 6 ~ 32 (mm),符合體積小,高抗拉、抗壓強度要求。可節省,為減少連結公差所需的配合時間;容易安裝,即使無經驗者也可輕易作業。

 
PHS-S 魚眼接頭 (不銹鋼)
屬崁入式的銅襯結構;柄部本體材質屬構造用不銹鋼;球體屬燒結磷青銅軸承。
 
TOP