MCRPLK

气缸内径 : φ 32, 40 (mm),节省空间 50%, 有 3 个不同配管位置可供选择,负载强度高于 MCRPLF 系列 (约 4 倍)。
  • 节省空间 50%
  • 有 3 个不同配管位置可供选择
  • 负载强度高于 MCRPLF 系列 ( 约 4 倍)
  • 全系列均附磁
作动方式 复动型
气缸内径(mm) 32, 40
配管口径尺寸 G1/4
配管口数 3
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.78 MPa
周围温度 -10℃ ~ +80℃(不冻结)
给油润滑 给油或不需给油均可
缓冲装置 端点可调缓冲
行程范围 (※) 100~3600 mm
传感器 RCAL
传感器固定座 HPL
备注 ※1: 行程单位增减最小1mm。
※2: 由于缸管非完全密闭,因此气缸允许一定之泄漏量。
所有气缸于出货前,皆已通过气密测试标准。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MAC/MAD 油压缓冲器
MAC系列-具自动补偿功能: 迷你型,多孔型,长行程多孔固定式 ;  MAD系列-具自动补偿功能:单孔调整型,多孔调整型 ;  MAC自动补偿系列-双向缓冲。
 
TOP