MCRPLK 無桿缸|節省空間50%,高負載
回上一頁
首頁
產品資訊
執行元件
無桿缸
無桿缸
無桿缸附滑軌組(MCRPLK)
PDF
MCRPLK
技術資料
MCRPLK
New
內徑: φ16, 25 已停產, 替代型號: MCRPLK2
數量 :
詢價
氣缸內徑 : φ 32, 40 (mm),節省空間 50%, 有 3 個不同配管位置可供選擇,負載強度高於 MCRPLF 系列 (約 4 倍)。
產品特色
詳細規格
訂購代號
CAD下載
相關配件
節省空間 50%
有 3 個不同配管位置可供選擇
負載強度高於 MCRPLF 系列 ( 約 4 倍)
全系列均附磁
作動方式
複動型
氣缸內徑 (mm)
32, 40
配管口徑尺寸
G1/4
配管口數
3
使用流體
空氣
使用壓力範圍
0.1~0.78 MPa
周圍溫度
-10℃ ~ +80℃(不凍結)
給油潤滑
給油或不需給油均可
緩衝裝置
端點可調緩衝
行程範圍
(※)
100~3600 mm
傳感器
RCAL
傳感器固定座
HPL
備註
※1: 行程單位增減最小1mm。
※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。
所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。
請登入
註冊
登入
匿名登入
使用前注意事項
錯誤回報
匿名登入
使用前注意事項
步驟說明
2D/3D下載 - 步驟說明「
影片
」、「
PDF
」。
不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「
錯誤回報
」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MAC/MAD
油壓緩衝器
MAC系列-具自動補償功能: 迷你型,多孔型,長行程多孔固定式 ; MAD系列-具自動補償功能:單孔調整型,多孔調整型 ; MAC自動補償系列-雙向緩衝。
PDF
MCRPLK
技術資料
TOP