MCRT

缸径: φ 20, 25 (mm),旋转缸采中空轴设计以利传感器配线,可搭配多种夹爪 (2爪、3爪),供客户自由选用。
  • 旋转缸采中空轴设计以利传感器配线。
  • 可搭配多种夹爪 (2爪、3爪),供客户自由选用。
  • 采夹爪底部供气设计,无需配管、无管线缠绕问题。
  • 将旋转及夹取功能整合于模组中,方便客户自动化应用。
  • 防泼水设计,更适用于加工 (切削液) 环境,改善渗液造成异常。
  • 标准附磁,可搭配埋入式传感器。
缸径 (mm) 20, 25
配管口径尺寸 Rc1/8
旋转角度 180°
使用流体 空气
使用压力范围 0.45~0.7 MPa
周围温度 +5~+60°C
加油 不需给油
传感器 RDFE(V)
缓冲装置 油压缓冲 *
最大容许动能(焦耳) (J) 1.21 (不含夹爪模组)
备注 * 油压缓冲器属于消耗品,当缓冲减弱时请更换。
proimages/prod_orderno/C_MCRT.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
MCHS 平行夹爪 (2爪)
规格: 50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。可达最大力矩,适用长型夹爪设计。椭圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
 
MCHJ 平行夹爪 (3爪)
规格: 50~160 ,小巧尺寸设计,确保工作中有最低的干涉,且坚固的T型导轨设计,确保精确夹持工件。可达最大力矩,适用长型夹爪设计。大型圆形活塞驱动设计,确保最大夹持力。
 
MCHG2 平行夹爪 (3爪)
缸径: φ16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125(mm),三爪平行作动,高精度,高夹持力。
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP