MCRT

缸徑: φ 20, 25 (mm),旋轉缸採中空軸設計以利傳感器配線,可搭配多種夾爪 (2爪、3爪),供客戶自由選用。
  • 旋轉缸採中空軸設計以利傳感器配線。
  • 可搭配多種夾爪 (2爪、3爪),供客戶自由選用。
  • 採夾爪底部供氣設計,無需配管、無管線纏繞問題。
  • 將旋轉及夾取功能整合於模組中,方便客戶自動化應用。
  • 防潑水設計,更適用於加工 (切削液) 環境,改善滲液造成異常。
  • 標準附磁,可搭配埋入式傳感器。
缸徑 (mm) 20, 25
配管口徑尺寸 Rc1/8
旋轉角度 180°
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.45~0.7 MPa
周圍溫度 +5~+60°C
給油 不需給油
傳感器 RDFE(V)
緩衝裝置 油壓緩衝 *
最大容許動能(焦耳) (J) 1.21 (不含夾爪模組)
備註 * 油壓緩衝器屬於消耗品,當緩衝減弱時請更換。
proimages/prod_orderno/C_MCRT.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MCHS 平行夾爪 (2爪)
規格: 50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300, 小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。可達最大力矩,適用長型夾爪設計。橢圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
 
MCHJ 平行夾爪 (3爪)
規格: 50~160 ,小巧尺寸設計,確保工作中有最低的干涉,且堅固的T型導軌設計,確保精確夾持工件。可達最大力矩,適用長型夾爪設計。大型圓形活塞驅動設計,確保最大夾持力。
 
MCHG2 平行夾爪 (3爪)
缸徑: φ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm),三爪平行作動,高精度,高夾持力。
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
TOP