MCSH

气缸内径: φ 6, 10, 16, 20 (mm),适合于短螺距固定的附平台气缸。 采用无限轨道性滑轨,具有前进性、优越刚性、止回转精度的附平台气缸。
  • 适合于短螺距固定的附平台气缸。
  • 采用无限轨道性滑轨,具有前进性、优越刚性、止回转精度的附平台气缸。
  • 可由 4 方向安装固定及采 3 方向配管,空间应用更弹性。
  • 全系列均附磁。
作动方式 复动型
气缸内径 (mm) 6,10,16,20
导轨宽度 (mm) 5,7,9,12
配管口径尺寸 M5×0.8
使用流体 空气
使用压力范围 φ6: 0.12~0.7 MPa , φ10,16: 0.06~0.7 MPa , φ20: 0.05~0.7 MPa
耐压力 1.07 MPa
周围温度 -10~+60℃ (不冻结)
使用活塞速度 50~500 mm/sec
容许运动能量 0.125~1.0 kgf.cm
给油 不需给油
缓冲装置 两侧橡胶缓冲
行程长度容许差 +1.0
0
传感器 RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP