MCSH

氣缸內徑: φ 6, 10, 16, 20 (mm),適合於短螺距固定的附平台氣缸。採用無限軌道性滑軌,具有前進性、優越剛性、止回轉精度的附平台氣缸。
  • 適合於短螺距固定的附平台氣缸。
  • 採用無限軌道性滑軌,具有前進性、優越剛性、止回轉精度的附平台氣缸。
  • 可由 4 方向安裝固定及採 3 方向配管,空間應用更彈性。
  • 全系列均附磁。
作動方式 複動型
氣缸內徑 (mm) 6,10,16,20
導軌寬度 (mm) 5,7,9,12
配管口徑尺寸 M5×0.8
使用流體 空氣
使用壓力範圍 φ6: 0.12~0.7 MPa , φ10,16: 0.06~0.7 MPa, φ20: 0.05~0.7 MPa
耐壓力 1.07 MPa
周圍溫度 -10~+60℃ (不凍結)
使用活塞速度 50~500 mm/sec
容許運動能量 0.125~1.0 kgf.cm
給油 不需給油
緩衝裝置 兩側橡膠緩衝
行程長度容許差 +1.0
0
傳感器 RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP