MEGS

规格 : 16, 20,步进马达,滚珠螺杆,止回转精度高,防止回转精度 ±0.06°,精巧轻量,可承受力矩与侧向力,具三种安装方向,良好的重复精度,标准附磁。
  • 止回转精度高。
  • 具三种安装方向。
  • 精巧轻量。
  • 良好的重复精度。
  • 可承受力矩与侧向力。
  • 标准附磁。
规格 16, 20
位置重复精度 ±0.02 mm
螺杆导程 1, 2 mm
螺杆直径 ø4, ø6
行程 30 / 50 / 75  mm
防止回转精度 ±0.06°
传感器 RDC(V), RQC(V)
搭配步进马达 □25, □28, □35
最高速度 SM : ≤ 50, ≤ 100 mm/s
BM : ≤ 50, ≤ 100 mm/s
OBM : ≤ 42,  ≤ 84 mm/s
额定负载 (*1) 力矩 : 0.7, 2 N.m
轴向 : 0.7, 0.95 kg
最大推力 (*2) SM : 470, 206 N
BM : 665, 1196N
备注 *1. 为预测寿命 10000 km 之负载,其他负载资讯请参「性能图表」。
*2. 推力和移动速度会根据电缆长度、负载、行程与安装条件而变化,推力误差±20%,此为马达250rpm 时的数值。
C_MEGT.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
CK10 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, Position Table 一键多段运动控制。
 
CM10 电动缸控制器
支援外部单 / 双脉冲输入, 开回路, 需搭配传感器原点复归。
 
CM20 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, 可程式化运动控制。
 
TOP