MEGS

規格 : 16, 20,步進馬達,滾珠螺桿,止迴轉精度高,防止迴轉精度 ±0.06°,精巧輕量,可承受力矩與側向力,具三種安裝方向,良好的重複精度,標準附磁。
  • 止迴轉精度高。
  • 具三種安裝方向。 
  • 精巧輕量。
  • 良好的重複精度。
  • 可承受力矩與側向力。
  • 標準附磁。
規格 16, 20
位置重複精度 ±0.02 mm
螺桿導程 1, 2 mm
螺桿直徑 ø4, ø6
行程 30 / 50 / 75  mm
防止迴轉精度 ±0.06°
傳感器 RDC(V), RQC(V)
搭配步進馬達 □25, □28, □35
最高速度 SM : ≤ 50, ≤ 100 mm/s
BM : ≤ 50, ≤ 100 mm/s
OBM : ≤ 42,  ≤ 84 mm/s
額定負載 (*1) 力矩 : 0.7, 2 N.m
軸向 : 0.7, 0.95 kg
最大推力 (*2) SM : 470, 206 N
BM : 665, 1196N
備註 *1. 為預測壽命 10000 km 之負載,其他負載資訊請參「性能圖表」。
*2. 推力和移動速度會根據電纜長度、負載、行程與安裝條件而變化,推力誤差±20%,此為馬達250rpm 時的數值。
C_MEGT.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
CK10 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, Position Table 一鍵多段運動控制。
 
CM10 電動缸控制器
支援外部單 / 雙脈衝輸入, 開迴路, 需搭配傳感器原點復歸。
 
CM20 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, 可程式化運動控制。
 
TOP