MEQI

规格: 32, 40, 50, 63, 80, 规范: ISO 15552, 螺杆导程: 1, 2, 5, 10, 20, 32, 传感器: RDC, RQC, 搭配AC伺服马达: 50, 100, 200, 400, 750W
  • 良好的重复精度±0.02
  • 出厂前已注油
  • ISO 15552 标准规格,多种安装治具可选
  • 滚珠螺杆传动,多种行程与导程可选
  • 可用外部磁性传感器
规格 32, 40, 50, 63, 80
规范 ISO 15552
位置重复精度 (mm) ±0.02
螺杆导程 (mm) 1, 2, 5, 10, 20, 32
螺杆直径 32: C7ø8
40: C7ø12
50: C7ø16
63: C7ø20
80: C7ø32
行程 (mm) 32: 100~400/50 间隔
40: 100~600/50 间隔
50: 100~800/50 间隔
63: 100~1000/50 间隔
80: 100~1000/50 间隔
防止回转精度 (°) ±0.4
传感器 RDC(V), RQC(V)
AC伺服马达 (W) 50, 100, □42
200, 400, □56
最高速度 (mm/s) 50(100): 50~1000, 200(400): 250~1000, 750: 125~800
□42: 50~1000, □56: 250~1000
最大轴向出力 (N)
50(100): 35~720 (80~1600), 200(400): 170~680 (350~1400), 750: 420~2700
最大速度时推力 (N)
□42: 16~325, □56: 27~110
備註 *1. 可选择其他规格的螺杆等级或导程。
*2. 为预测寿命10000 km之负载,其他负载资讯请参「性能图表」。
*3. 因步进马达特性、速度快时推力低、降低速度可再提升推力

proimages/prod_orderno/C_MEQI.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RLG 三点定位传感器
适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
CK10 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, Position Table 一键多段运动控制。
 
CM20 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, 可程式化运动控制。
 
TOP