MESBE

荣获 2022 年台湾精品奖, 规格:32, 50, 63, 80, 行程:20, 30, 40 mm, 专利杠杆锁定装置。可调油压缓冲器之载重量范围广。马达类型:步进, 驱动类型:梯型螺杆+皮带, 位置重复精度:±0.1 mm。
  • 专利杠杆锁定装置。
  • 可搭配近接传感器。
  • 可调油压缓冲器之载重量范围广。
  • 全系列均附磁。
马达类型 步进
驱动类型 梯型螺杆+皮带
规格 32, 50, 63, 80
行程 20, 30, 40mm
位置重复精度 ±0.1 mm
螺杆导程 1.5, 2 mm
上升/下降时间 1s
最高操作频率 (c.p.m) 5.5
周围温度 0~+55°C (不冻结)
周围湿度 (RH) 35~85% (不结露)
马达尺寸 □35, □42, □56, □60
编码器规格 增量型编码器 (4000PPR)
控制器电压 DC 24V±10%
缓冲 可调油压缓冲器
传感器 RDC(V), RQC(V)
近接传感器 RJY
重量 1.45, 2, 5.42, 8.85 kg
proimages/prod_orderno/C_MESBE.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RJY 近接传感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作电压: 10~30V DC, 消耗电流: 10mA max, 输出电流: 150mA max 。
 
CK10 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, Position Table 一键多段运动控制。
 
CM20 电动缸控制器
RS485 通讯 (Modbus RTU), 支援外部单 / 双脉冲输入, 可程式化运动控制。
 
TOP