RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
RJY 近接傳感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 10mA max, 輸出電流: 150mA max 。
CK10 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, Position Table 一鍵多段運動控制。
CM20 電動缸控制器
RS485 通訊 (Modbus RTU), 支援外部單 / 雙脈衝輸入, 可程式化運動控制。