MFU

过滤精度 0.01,捕集效率 99.99%。 体积小、轻量、大流量。 禁油规格,所有金属材料均为不锈钢。 使用流体: 空气、氮气; 最高使用压力: 1 MPa (20°C 时)。
  • 过滤精度 0.01,捕集效率 99.99%
    采用中空纤维膜。
  • 体积小、轻量、大流量
  • 增加防爆功能
    覆盖树脂本体外壳。
  • 禁油规格,所有金属材料均为不锈钢
  • 适用于无尘环境的配管
    经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于ISO6级)。

流量处理*1 50 l/min [ANR], 100 l/min [ANR]
纤维膜面积 50 l/min [ANR]: 107 cm2
100 l/min [ANR]: 215 cm2
使用流体 *2 空气、氮气
最高使用压力 *3 1 MPa (20°C 时)
使用温度范围 +5~+50°C
过滤精度*4 0.01 μm ( 捕集效率99.99%)
耐压力 1.5 MPa (20°C 时)
耐压差力 0.25 MPa (20°C 时)
其他注意事项 附防爆盖、禁油规格
备注

*1. 一次侧压力0.7 MPa 和压力损失0.03 MPa 时的流量。 最大流量因接头尺寸而异。
*2. 如果您使用上述以外的气体,请洽业务人员。
*3. 在其他温度范围内使用时,请参阅" 使用温度与最高使用压力关系图"。 工作流体为氮气时,最高工作压力为0.99 MPa (at 20°C)。
*4. 此数据为PISCO 测量结果。

UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
UC 极软聚氨酯管
极软聚氨酯管,可安装在狭小部位并使用小曲率半径, 6 种配管颜色,可制作 2~6 芯,使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
空气专用聚氨酯管,9 种配管颜色,使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。出色的柔韧性,适合需要小弯曲半径的紧凑配管,优异的机械强度和耐油性,适合工厂内气动配管。
 
UD 真空专用聚氨酯管
真空专用聚氨酯管,出色的柔韧性,非常适合摆动部件的配管,适合需要小弯曲半径的紧凑型配管,使用流体:空气;最高使用压力:0.4 MPa。
 
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
TOP