MHD-10~1000

最大入口流量 1.6~134 Nm3/min, 出入口管径 3/4"Rc~8”FL。吸附搭配置压力表,实际了解操作及再生压力。微电脑单晶片控制器,操作容易,功能齐全如干燥、再生、阀门异常...等动作指示,且更换检修容易。

操作压力和温度

  • 吸附搭配置压力表,实际了解操作及再生压力。 
  • 配置入口温度过高及压力过低警报,避免入口条件不良影响露点品质。

控制系统

  • 微电脑单晶片控制器,操作容易,功能齐全如干燥、再生、阀门异常...等动作指示,且更换检修容易。
  • 4 分钟/10 分钟循环周期选择,另外搭配 5 段式(25%、40%、55%、70%、85%、100%)手动负载选择,有效降低系统不必要的耗损。

阀件气控系统

  • 配置系统过滤器,防止粉尘进入气动零件,降低阀件故障率。 
  • 系统空气压力控制在 0.4~0.6MPa,避免气动阀件因高压造成阀件损毁且能有效提升使用寿命。 
  • 气流控制阀采用电磁式作动故障率低,并可进行手动测试阀件是否作动。

再生风量控制

  • 应用单向阀,导引干燥空气经壹只在生流量控制器约14~25%,有效率完成吸附剂再生。 
  • 再生流量控制器搭配壹只手动阀(MHD-100 以上机型),可精密微调,亦可搭配关断功能进行阀件的测漏检修,温度稳定性更佳。

消音器

  • 瞬间耐压性高,安全不易破裂,排气量大,有效降低噪音值。

吸附塔

  • 吸附塔座设计依流量及露点需求规划不同的塔高与塔径,并填充适合之吸附剂(氧化铝、分子筛)。 
  • 正常使用寿命可达 3~5 年。吸附塔依 CNS 标准制作,固定于坚固的基座上,运送安全使用无虞。亦可接受其他规范订制。 
  • 吸附塔出入口使用法兰式组合,且配置吸附剂填充口,易于日后维修保养及更换。

气流扩散器

  • 不锈钢滤网设计,分流佳不易损毁能够有效支撑阻拦吸附剂,避免因空气流动造成浮动磨耗太大及沟流现象。

气动阀

  • 阀门开关控制采用气动驱动,提供作动指示,并可避免停电造成阀件无法复归。 
  • 2 英吋管以内采用角座阀,以上采用偏心蝶阀。耗损小寿命长,密封件更换容易。

气水分离器

  • 分离管路中的水液态,有效提升吸附效能及使用寿命,并可降低阀件之故障。 
  • 搭配自动排水器,排除容器中的液态水。
最大入口流量 (Nm3) 1.6~134
出入口管径 (inch) 3/4"Rc~8”FL
外型尺寸 H*D*W (mm) 850x850x1700~2550x2800x3350,
785x810x1700~2600x2600x3350
重量 (kg) 180~3505, 167~3190
吸附剂重量 (kg) 35~2240, 25~1990
MJF/MJL 压缩空气超精密过滤器
MJF (管牙式) / MJL (法兰式), 滤芯内部吸附空间达98%,寿命长,运转成本低。摺叠式滤材加大过滤面积,易于拦截杂质并能处理较高使用空气风量,低压损。
 
TOP