MHD-10~1000

最大入口流量 1.6~134 Nm3/min, 出入口管徑 3/4"Rc~8”FL。吸附搭配置壓力錶,實際了解操作及再生壓力。微電腦單晶片控制器,操作容易,功能齊全如乾燥、再生、閥門異常...等動作指示,且更換檢修容易。

操作壓力和溫度

  • 吸附搭配置壓力錶,實際了解操作及再生壓力。 
  • 配置入口溫度過高及壓力過低警報,避免入口條件不良影響露點品質。

控制系統

  • 微電腦單晶片控制器,操作容易,功能齊全如乾燥、再生、閥門異常...等動作指示,且更換檢修容易。 
  • 4 分鐘/10 分鐘循環週期選擇,另外搭配 5 段式(25%、40%、55%、70%、85%、100%)手動負載選擇,有效降低系統不必要的耗損。

閥件氣控系統

  • 配置系統過濾器,防止粉塵進入氣動零件,降低閥件故障率。 
  • 系統空氣壓力控制在 0.4~0.6MPa,避免氣動閥件因高壓造成閥件損毀且能有效提升使用壽命。 
  • 氣流控制閥採用電磁式作動故障率低,並可進行手動測試閥件是否作動。

再生風量控制

  • 應用單向閥,導引乾燥空氣經壹只在生流量控制器約14~25%,有效率完成吸附劑再生。 
  • 再生流量控制器搭配壹只手動閥(MHD-100 以上機型),可精密微調,亦可搭配關斷功能進行閥件的測漏檢修,溫度穩定性更佳。

消音器

  • 瞬間耐壓性高,安全不易破裂,排氣量大,有效降低噪音值。

吸附塔

  • 吸附塔座設計依流量及露點需求規劃不同的塔高與塔徑,並填充適合之吸附劑(氧化鋁、分子篩)。 
  • 正常使用壽命可達 3~5 年。
  • 吸附塔依 CNS 標準製作,固定於堅固的基座上,運送安全使用無虞。亦可接受其他規範訂製。 
  • 吸附塔出入口使用法蘭式組合,且配置吸附劑填充口,易於日後維修保養及更換。

氣流擴散器

  • 不銹鋼濾網設計,分流佳不易損毀能夠有效支撐阻攔吸附劑,避免因空氣流動造成浮動磨耗太大及溝流現象。

氣動閥

  • 閥門開關控制採用氣動驅動,提供作動指示,並可避免停電造成閥件無法復歸。 
  • 2 英吋管以內採用角座閥,以上採用偏心蝶閥。耗損小壽命長,密封件更換容易。

氣水分離器

  • 分離管路中的水液態,有效提升吸附效能及使用壽命,並可降低閥件之故障。 
  • 搭配自動排水器,排除容器中的液態水。
最大入口流量 (Nm3) 1.6~134
出入口管徑 (inch) 3/4"Rc~8”FL
外型尺寸 H*D*W(mm) 850x850x1700~2550x2800x3350,
785x810x1700~2600x2600x3350
重量 (kg) 180~3505, 167~3190
吸附劑重量 (kg) 35~2240, 25~1990
MJF/MJL 壓縮空氣超精密過濾器
MJF (管牙式) / MJL (法蘭式), 濾芯內部吸附空間達98%,壽命長,運轉成本低。摺疊式濾材加大過濾面積,易於攔截雜質並能處理較高使用空氣風量,低壓損。
 
TOP