型号: MLF300, MLF400, 流体: 轮机油 ISO-VG32 (比重: 0.85以上), 最大使用电压: Max. 90, Max. 200 VDC
| 型号 |
MLF300, MLF400 |
| 动作 |
浮筒上升 (有油量) 时开关OFF,浮筒下降 (无油量) 时开关ON |
| 流体 |
轮机油 ISO-VG32 (比重: 0.85以上) |
| 使用压力 |
Max. 1 MPa |
| 最大开关容量 |
Max. 10 W |
| 最大使用电压 |
Max. 90, Max. 200 VDC |
| 最大开关电流 |
Max. 0.1, Max. 0.5 A |
| 电线规格 |
MLF300: 电线 UL1007 22AWG / PVC 线 MFL400: 电线 UL1430 22AWG / PE 线 |
| 重量 |
14.4g, 17.35g |