型號: MLF300, MLF400, 流體: 輪機油 ISO-VG32 (比重: 0.85以上), 最大使用電壓: Max. 90, Max. 200 VDC
| 型號 |
MLF300, MLF400 |
| 動作 |
浮筒上升(有油量)時開關OFF,浮筒下降(無油量)時開關ON |
| 流體 |
輪機油 ISO-VG32 (比重: 0.85以上) |
| 使用壓力 |
Max. 1 MPa |
| 最大開關容量 |
Max. 10 W |
| 最大使用電壓 |
Max. 90, Max. 200 VDC |
| 最大開關電流 |
Max. 0.1, Max. 0.5 A |
| 電線規格 |
MLF300: 電線 UL1007 22AWG / PVC 線 MLF400: 電線 UL1430 22AWG / PE 線 |
| 重量 |
14.4g, 17.35g |