MSBE

气缸内径 : φ 32, 50, 63, 80 (mm),立式安装型,专利杠杆锁定机构,可选近接传感器,滚轮&油压缓冲器阻挡,高缓冲性能,容易更换油压缓冲器。
  • 专利杠杆锁定装置。
  • 可搭配近接传感器。
  • 可调油压缓冲器,易于维修更换。
  • 全系列均附磁。
作动缸径—行程 φ32-20, φ50-30, φ63-30, φ80-40 mm
使用流体 空气
使用压力范围 0.2~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
缓冲装置 外部阻挡: 可调油压缓冲器
内部气缸: NBR 缓冲垫片
传感器 RDC(V), RQC(V) , RDFE(V) 
近接传感器 RJY
重量 550g, 1930g, 3410g, 6340g
proimages/prod_orderno/C_MSBE.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 传感器
适用型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三点定位传感器
适用气缸型号:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
RJY 近接传感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作电压: 10~30V DC, 消耗电流: 10mA max, 输出电流: 150mA max 。
 
TOP