MSBE

氣缸內徑 : φ 32, 50, 63, 80 (mm),立式安裝型,專利槓桿鎖定機構,可選近接傳感器,滾輪&油壓緩衝器阻擋,高緩衝性能,容易更換油壓緩衝器。
  • 專利槓桿鎖定裝置。
  • 可搭配近接傳感器。
  • 可調油壓緩衝器,易於維修更換。
  • 全系列均附磁。
作動缸徑—行程 φ32-20, φ50-30, φ63-30, φ80-40 mm
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.2~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油
緩衝裝置 外部阻擋: 可調油壓緩衝器
內部氣缸: NBR 緩衝墊片
傳感器 RDC(V), RQC(V) , RDFE(V) 
近接傳感器 RJY
重量 550g, 1930g, 3410g, 6340g
proimages/prod_orderno/C_MSBE.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RDC/RQC 傳感器
適用氣缸型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
RDFE 傳感器
適用型號: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MCSF-5, MCRPMS, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ-S, MCHC-6,32,40, MCHD, MCHH, MCHU, MCHS, MCHX, MCHG2, MCHJ, MCHY, MCRT, MEQI, MESF2, MESBE
 
RLG 三點定位傳感器
適用氣缸型號:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
 
RJY 近接傳感器
適用夾爪型號: MCTC, MCHJ, MCHS, 工作電壓: 10~30V DC, 消耗電流: 10mA max, 輸出電流: 150mA max 。
 
TOP