MSLD

气缸内径 : φ 50 mm,臥式安裝型,滚轮&油压缓冲器阻挡,高缓冲性能。

操作型式 复动型附弹簧-滚轮附缓冲阻挡
作动缸径—行程 φ50-50
使用流体 空气
使用压力范围 0.2~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
缓冲装置 NBR 缓冲垫片
磁石 附磁
传感器 RCE, RCE1, RDEP
重量 8750 g

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCB/RDB 传感器
适用气缸型号: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP