MSLD

氣缸內徑 : φ 50 mm,臥式安裝型,滾輪&油壓緩衝器阻擋,高緩衝性能。

操作型式 複動型附彈簧-滾輪附緩衝阻擋
作動缸徑—行程 φ50-50
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.2~1 MPa
耐壓力 1.5 MPa
周圍溫度 -5℃~+60℃ (不凍結)
給油 不需給油
緩衝裝置 NBR 緩衝墊片
磁石 附磁
傳感器 RCE, RCE1, RDEP
重量 8750 g

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
RCB/RDB 傳感器
適用氣缸型號: MCJQ2, MCGA, MCGJ, MSB*。
 
RCE/RDE 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 傳感器
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
TOP