MSUS

2口2位活塞式电磁阀 (常闭/常开),小流量/大流量系列,精密铸造不锈钢 #316 阀体,配管口径: Rc1/8"~2",适用流体:水,空气、水蒸气、瓦斯、真空、轻油。
  • 直动式常闭型/常开型电磁阀。
  • 可在无压差下,直接操作。
  • 可订制NBR、Viton、Silicone、EPDM 止漏塞头材质使用。
  • AC电压容许差: ±10%,DC电压容许差: ±1%。
  • 装配时,管路必须清理干净。
  • 为了延长使用寿命,应于电磁阀前安装过滤器。
  • 安装须采用水平配管,不建议垂直式配管。
本体 不锈钢
线圏 特殊铜线H级
电磁管 不锈钢
弹簧 不锈钢
电磁活动铁心 不锈钢
止漏塞头 NBR、Viton、silicon、PTFE
止漏垫圏 NBR、PTFE

UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP