2/2位活塞式電磁閥|SUS304/316閥體.適用水、空氣、水蒸氣、輕油、瓦斯、真空
回上一頁
首頁
產品資訊
流體控制元件
2口2位活塞式
2/2位活塞式電磁閥(MSUS)
PDF
MSUS
MU *系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
MSUS
New
數量 :
詢價
2口2位活塞式電磁閥 (常閉/常開),小流量/大流量系列,精密鑄造不銹鋼閥體,配管口徑: Rc1/8"~2",適用流體:水,空氣、水蒸氣、瓦斯、真空、輕油。
產品特色
詳細規格
訂購代號
相關配件
直動式常閉型/常開型電磁閥。
可在無壓差下,直接操作。
可訂製NBR、Viton、Silicone、EPDM 止漏塞頭材質使用。
AC電壓容許差: ±10%,DC電壓容許差: ±1%。
裝配時,管路必須清理乾淨。
為了延長使用壽命,應於電磁閥前安裝過濾器。
安裝須採用水平配管,不建議垂直式配管。
本體
不銹鋼
線圏
特殊銅線H級
電磁管
不銹鋼
彈簧
不銹鋼
電磁活動鐵心
不銹
止漏塞頭
NBR、Viton、silicon、PTFE
止漏墊圏
NBR、PTFE
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
PDF
MSUS
MU *系列快速參照圖表
選用表
密封材質
產品使用注意事項
TOP