MVVZA

喷嘴数量: 2, 4,喷嘴直径: 1.5 mm,到达真空压力 -92 kPa (-690 mmHg),吸入流量 350 L/min, 500 L/min
喷嘴数量 2, 4
喷嘴直径 1.5 mm
配管口径尺寸 请参外观尺寸
使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.6 MPa
周围温度     0~+60℃ (不冻结)
到达真空压力 -92 kPa (-690 mmHg)
吸入流量 350 L/min, 500 L/min
空气消耗量 310 L/min, 550 L/min
定格压力 0.6 MPa
给油 不需给油
重量 755g, 826G
proimages/prod_orderno/C_MVVZA.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP