NK-Brass

适用于汽车行业及模具温度控制。金属主体使用特殊黄铜,大幅提升对水的耐腐蚀性。因为无需护套,所以不用担心忘记组装或丢失。
  • 适用于汽车行业及模具温度控制
  • 金属主体使用特殊黄铜,大幅提升对水的耐腐蚀性
  • 因为无需护套,所以不用担心忘记组装或丢失

使用流体 空气、水(限制条件)、其他(限制条件)
最高使用压力 配管最高使用压力为准
使用真空压力 –101.3 kPa
使用温度范围 配管最高使用温度为准(不冻结)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP