P-Anti-spatter

採用耐火花性的阻燃樹脂材質,可有效阻擋微小火花的侵入。使用流體:空氣、水(限制條件);最高使用壓力:0.9 MPa。
  • 采用耐火花性的阻燃树脂材质 (UL94 V-0相当)
    非常适合可能发生火花的环境,由于设有防护罩,因此不会因溅射而影响开口环的正常运作。
  • 可有效阻挡微小火花的侵入
    透过另购的开口环盖 (CS),可以覆盖在开口环上,防止小缝隙中的微小火花侵入开口环和配管之间。

使用流体 空气、水(限制条件)
最高使用压力 0.9 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~+60℃(不冻结)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
FB 耐焊溅管
耐飞溅的难燃性树脂被覆尼龙管 (相当于 V-0) 具有出色的抗飞溅性,非常适合产生火花的环境。使用流体:空气、水 (限制条件)、热油 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
 
TOP