V-0 難燃性管接頭|採用耐火花性的阻燃樹脂材質
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
特殊環境用-快速接頭
難燃性管接頭(P-Anti-spatter)
PDF
難燃性管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
P-Anti-spatter
New
數量 :
詢價
採用耐火花性的阻燃樹脂材質,可有效阻擋微小火花的侵入。使用流體:空氣、水(限制條件);最高使用壓力:0.9 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
採用耐火花性的阻燃樹脂材質 (UL94 V-0相當)
非常適合可能發生火花的環境,由於設有防護罩,因此不會因
濺射而影響開口環的正常運作。
可有效阻擋微小火花的侵入
透過另購的開口環蓋 (CS),可以覆蓋在開口環上,防止小縫隙中的微小火花侵入開口環和配管之間。
使用流體
空氣、水(限制條件)
最高使用壓力
0.9 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~+60℃(不凍結)
CAD 下载
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
FB
耐焊濺管
耐飛濺的難燃性樹脂被覆尼龍管 (相當於 V-0) 具有出色的抗飛濺性,非常適合產生火花的環境。使用流體:空氣、水 (限制條件)、熱油 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
PDF
難燃性管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
產業應用-產品介紹
TOP