適用氣缸型號:MCJU, MCFB, MCMJP, MCGS2, MCDJ, MCSF-5, MCSF2-5, MSBE, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHC2-6, MCHD*, MCHH, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHG2, MCHJ, MCHJ2, MCHY2, MEQI
| 量測範圍 |
50 mm (※1) |
| 開關邏輯 |
電子式無接點,可切換常開 / 常閉型 |
| 接點型式 |
無接點NPN,3點定位, 無接點PNP,3點定位 |
| 使用電壓範圍 |
5 ~ 30V DC |
| 最大開關電流 |
150 mA max. (※2) |
| 供應電壓 |
30V DC (※2) |
| 接點容量 |
4.5 W max. (※2) |
| 消耗電流 |
20 mA @ 24 V DC max. |
| 內部電壓降 |
1.5 V max. (依電阻式負載) (※2) |
| 洩漏電流 |
0.01 mA max. |
| 重複精度 |
≤ 0.01 mm |
| 指示燈亮顏色 |
黃色LED,綠色LED,紅色LED |
| 電線規格 |
ø4 PVC - 26 AWG ( 0.15mm² ) - 5芯 |
| 最大操作頻率 |
50 Hz |
| 感應磁場強度 |
40 ~ 1000高斯 (※3) |
| 使用溫度範圍 |
-10 ~ 70 °C |
| 耐衝擊 |
50 G (※4) |
| 耐振動 |
9 G (※5) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP69 |
| 保護迴路 |
2, 3, 4 (※6) |
| 重量 |
54 g |
| 備註 |
※1: 磁力差異、環境場所、磁場干擾,會影響感測出現偏差。 ※2: 單一開關輸出規格。 ※3: 量測使用之標準磁石: ø15.5 × ø8 × 5t (異方性橡膠磁石)。 ※4: 正弦波 / X、Y、Z 3 軸向 / 每 1 軸向 3 回 / 每 1 回時間 11 ms。 ※5: 複振幅 1.5 mm / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 掃頻,持續 1 分鐘 / 每次 X、Y、Z 軸向操作 1 小時。 ※6: 1 = 無/ 2 = 輸出短路保護/ 3 = 電源逆接保護/ 4 = 突波吸收保護。 |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!