RLZ

适用气缸型号: MCMJP, MCGI, MCDJ, MCKQI3, MGTB, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHD, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHY2。重复精度 0.01mm。高速取样率≤0.3ms。类比输出,电压、电流可切换。
  • 重复精度 0.01mm。
  • 可反转类比输出 (0~10V<-->10~0V)(4~20mA<-->20~4mA)。
  • 高速取样率≤0.3ms。
  • 类比输出,电压、电流可切换。
  • 可任意设定量测范围。
量测范围 40±1 mm
電源電壓 15 ~ 30 V DC,涟波峰值 ≤ 10 %
消费电流 ≤ 15 mA ( 无负载 )
位移分辨率 0.001 mm (※1)
线性误差 ± 0.2 mm @ 25 °C (※1)
重复精度 ± 0.01 mm @ 25 °C (※1,2)
取样率 ≤ 0.3 ms
线性类比输出
( 电压输出 )
输出电压 : 0 ~ 10 V (※3)
输出阻抗最小负载电阻 : 2 KΩ
直线性: ± 0.05 % F.S. @ 25 °C
灵敏度: 0.25 mV/μm 
线性类比输出
( 电流输出 )
输出电流 : 4 ~ 20 mA (※4)
输出阻抗最大负载电阻 : 500 Ω
直线性 : ± 0.05 % F.S. @ 25 °C
灵敏度: 0.4 μA/μm
感应磁场强度 20 ~ 200 高斯 (※1,5)
耐环境-保护构造等级 IP69 IEC 60529
耐环境-周围温度 动作: 0 ~ 50 °C
保存: -10 ~ 60 °C ( 无水露及不结冰状况下 )
耐环境-周围湿度 动作及保存 : 35 ~ 85 % RH ( 无水露 )
耐环境-耐电压 1000 V AC 1 分钟 ( 引线及塑胶外壳间 )
耐环境-绝缘阻抗 ≥ 50 MΩ ( 500 V DC ) ( 引线及塑胶外壳间 )
耐环境-耐冲击 30 G (※6)
耐环境-耐振动 10 G (※7)
指示灯亮颜色 红、绿、蓝、白
电线规格 ø2.9 PUR - 26AWG ( 0.15mm2 ) - 3 芯
保护回路 电源逆接保护、突波吸收保护
重量(含2M电线) 约33 g (C型), 约37 g (T型)
备注 ※1. 量测使用之标准磁石 : ø15.5 × ø8 × 5t ( 异方性橡胶磁石 )。
※2. 磁石在同一方向移动的值。
※3. 选择电压输出时无电流输出,两种输出型态仅可选择其一。
※4. 选择电流输出时无电压输出,两种输出型态仅可选择其一
。
※5. 规格表中数据使用标准磁石, 不同磁石或环境场所, 磁场干扰会导致量测值出现偏差。
※6. 正弦波 / X、Y、Z 3 轴向 / 每1轴向3回 / 每1回时间11 ms。
※7. 复振幅 1.5 mm 或10 G / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 扫频,持续1分钟/ 每次X、Y、Z 轴向操作2小时。
proimages/prod_orderno/C_RLZ.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP