RLZ

適用氣缸型號: MCMJP, MCGI, MCDJ, MCKQI3, MGTB, MCRJ-S, MCRQ, MCRQ2, MCRQ-S, MCRQ2-S, MCHD, MCHU, MCHU2, MCHS, MCHS2, MCHX2, MCHY2。重複精度 0.01mm。高速取樣率≤0.3ms。類比輸出,電壓、電流可切換。
  • 重複精度 0.01mm。
  • 可反轉類比輸出 (0~10V<-->10~0V)(4~20mA<-->20~4mA)。
  • 高速取樣率≤0.3ms。
  • 類比輸出,電壓、電流可切換。
  • 可任意設定量測範圍。
量測範圍 40±1 mm
電源電壓 15 ~ 30 V DC,漣波峰值 ≤ 10 %
消費電流 ≤ 15 mA ( 無負載 )
位移分辨率 0.001 mm (※1)
線性誤差 ± 0.2 mm @ 25 °C (※1)
重複精度 ± 0.01 mm @ 25 °C (※1,2)
取樣率 ≤ 0.3 ms
線性類比輸出
( 電壓輸出 )
輸出電壓 : 0 ~ 10 V (※3)
輸出阻抗最小負載電阻 : 2 KΩ
直線性: ± 0.05 % F.S. @ 25 °C
靈敏度: 0.25 mV/μm 
線性類比輸出
( 電流輸出 )
輸出電流 : 4 ~ 20 mA (※4)
輸出阻抗最大負載電阻 : 500 Ω
直線性 : ± 0.05 % F.S. @ 25 °C
靈敏度: 0.4 μA/μm
感應磁場強度 20 ~ 200 高斯 (※1,5)
耐環境-保護構造等級 IP69 IEC 60529
耐環境-周圍溫度 動作: 0 ~ 50 °C
保存 : -10 ~ 60 °C ( 無水露及不結冰狀況下 )
耐環境-周圍濕度 動作及保存 : 35 ~ 85 % RH ( 無水露 )
耐環境-耐電壓 1000 V AC 1 分鐘 ( 引線及塑膠外殼間)
耐環境-絕緣阻抗 ≥ 50 MΩ ( 500 V DC ) ( 引線及塑膠外殼間)
耐環境-耐衝擊 30 G (※6)
耐環境-耐振動 10 G (※7)
指示燈亮顏色 紅、綠、藍、白
電線規格 ø2.9 PUR - 26AWG ( 0.15mm2 ) - 3 芯
保護迴路 電源逆接保護、突波吸收保護
重量(含2M電線) 約 33 g (C型), 約 37 g (T型)
備註 ※1. 量測使用之標準磁石 : ø15.5 × ø8 × 5t ( 異方性橡膠磁石 )。
※2. 磁石在同一方向移動的值。
※3. 選擇電壓輸出時無電流輸出,兩種輸出型態僅可選擇其一。
※4. 選擇電流輸出時無電壓輸出,兩種輸出型態僅可選擇其一。
※5. 規格表中數據使用標準磁石, 不同磁石或環境場所, 磁場干擾會導致量測值出現偏差。
※6. 正弦波 / X、Y、Z 3 軸向 / 每1 軸向3 回 / 每1 回時間11 ms。
※7. 複振幅 1.5 mm 或10 G / 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz 掃頻,持續1 分鐘/ 每次X、Y、Z 軸向操作2 小時。
proimages/prod_orderno/C_RLZ.gif

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
TOP