SS-Stainless SUS316不锈钢制管接头
采用锁爪设计,提高了在打开配管时的操作性。比传统产品小巧,成本更低。耐蚀性优异的 SUS316 材质的一体成型接头。使用的零件均为禁油规格。符合食品卫生法规。
P-Stainless SUS304不锈钢制管接头
不锈钢 SUS304 管接头,适用于化学药品环境的快速接头,在需要强度或在使用化学药剂环境中使用时最为理想。密封橡胶采用 FKM 材质,开口环以玻璃纤维填充 PBT。使用流体:空气、水 (限制条件)、其他 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
SP-Stainless SUS303 相当不锈钢管接头
采用SUS303相当的金属材质,具有防腐特性。不使用以铜为主成份的材质。低浓度臭氧对策领域使用,密封橡胶 (HNBR) 材质。