SS-Stainless SUS316不銹鋼製管接頭
採用鎖爪設計,提高了在打開配管時的操作性。比傳統產品小巧,成本更低。耐蝕性優異的 SUS316 材質的一體成型接頭。使用的零件均為禁油規格。符合食品衛生法規。
P-Stainless SUS304不銹鋼製管接頭
不銹鋼 SUS304 管接頭,適用於化學藥品環境的快速接頭,在需要強度或在使用化學藥劑環境中使用時最為理想。密封橡膠採用 FKM 材質,開口環以玻璃纖維填充 PBT。使用流體:空氣、水 (限制條件)、其他 (限制條件);最高使用壓力:1.0 MPa。
SP-Stainless SUS303 相當不銹鋼管接頭
採用 SUS303 相當的金屬材質,具有防腐特性。不使用以銅為主成份的材質。低濃度臭氧對策領域使用,密封橡膠 (HNBR) 材質。