SS-Stainless

采用锁爪设计,提高了在打开配管时的操作性。比传统产品小巧,成本更低。耐蚀性优异的 SUS316 材质的一体成型接头。使用的零件均为禁油规格。符合食品卫生法规。
  • 采用锁爪设计,提高了在打开配管时的操作性
    相较于传统的卡箍式,较容易操作
    。
  • 比传统产品小巧,成本更低
    体积比约小 20% (弯头型)。实现了成本降低。
  • 耐蚀性优异的 SUS316 材质的一体成型接头
    适用于化学、医疗、半导体、太阳能电池、二次电池等领域。
  • 使用的零件均为禁油规格
    最适用于食品行业。
  • 符合食品卫生法规

使用流体 空气、水、其他
最高使用压力 1.0 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 -15~+120℃  (不冻结)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
NSBV-Stainless 球阀 SUS316 相当
接液部材质使用相当于 SUS316。固定把手的阀杆为不易脱落的结构。 使用流体:空气、惰性气体如氮气和氦气( 无毒) 水、液体、其他化学品( 有条件) ; 最高使用压力: 6.9 MPa。
 
TOP