SSJSC

外部结构为 SUS316 金属部件,所有部件均使用禁油规格,符合食品卫生法,适用于无尘环境的流量控制。使用流体:空气;使用压力范围:0.1~0.9 MPa。
  • 外部结构为SUS316金属部件
    适用于食品、医药、医疗、半导体等领域。
  • 所有部件均使用禁油规格
  • 密封橡胶使用FKM材质
    隔膜是HNBR
  • 符合食品卫生法
    仅适用于外部接触部分
  • 适用于无尘环境的流量控制
    经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于 ISO6 级)。

使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.9 MPa
逆止阀作动压力 0.05 MPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP