SSJSC

外部結構為 SUS316 金屬部件,所有部件均使用禁油規格,符合食品衛生法,適用於無塵環境的流量控制。使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.1~0.9 MPa。
  • 外部結構為 SUS316 金屬部件
    適用於食品、醫藥、醫療、半導體等領域。
  • 所有部件均使用禁油規格
  • 密封橡膠使用FKM 材質
    隔膜是 HNBR
  • 符合食品衛生法
    僅適用於外部接觸部分
  • 適用於無塵環境的流量控制
    經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝( 相當於ISO6 級)。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力 0.05 MPa
使用溫度範圍 0~+60℃ (不凍結)
SFT/SET 氟樹脂管
SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
 
CTA/CTB 聚烯烴管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP