UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
UE 抗静电管
防静电导电聚氨酯管,适合需要静电消散和抗静电的制造和装配线配管,使用流体:空气;最高使用压力:0.6 MPa。
SNT 聚醯胺管
使用流体:空气、水(限制条件)、饮料水(限制条件), 最高使用压力:1.5 MPa。