VJ

传统的真空破坏气流流量控制,增加了压力控制。压力传感器采用LED显示.提高可视性。使用流体:空气;使用压力范围:0.3~0.7 MPa。
  • 传统的真空破坏气流流量控制,增加了压力控制
    防止工件被吹走。
  • 缩短真空破坏时间
    在真空破坏回路中设有泄压功能(释放多余压力功能)。
  • 小型的真空系统
  • 提供三种供应阀
    对应省电的双电磁阀型(保持型),适合需要长时间产生真空的特殊用途。
  • 压力传感器采用LED显示.提高可视性
    根据用途选择2点开关输出及类比输出2种类型。配线采用连接器方式,便于配线。
  • 标准化4种喷嘴口径: 0.5、0.7、1.0、1.2 mm

使用流体 空气 (JIS B 8392-1:「符合等级1.2.1~2.4.3」)
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用温度范围 5~+50℃(不结冻)
使用湿度范围 35~85%RH(不结露)
耐振动性 / 耐冲击性 50m/s2以下 / 150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 (空气供给回路) 1.05 MPa
耐压力 (真空回路) 0.2 MPa
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP