VK

通过将各个单元模块化并组合各种单元,可以选择最适合使用目的的单元。使用流体:空气;使用压力范围:0.25~0.7 MPa。
  • 通过将各个单元模块化并组合各种单元,可以选择最适合使用目的的单元
  • 压力传感器选择
    LED 显示压力传感器( 2 种开关输出、1 种开关输出 + 类比输出)。

    低成本、易于使用的机械压力传感器,根据用途选择适合的型式。

使用流体 空气 (JIS B 8392-1:「符合等级1.2.1~2.4.3」)
使用压力范围 0.25~0.7 MPa
使用温度范围 5~+50℃(不结冻)
使用湿度范围 35~85%RH(不结露)
耐振动性 / 耐冲击性 50m/s2以下 / 150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力(空气供给回路) 1.05 MPa
耐压力(真空回路) 0.2 MPa
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-E 椭圆型

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

 
TOP