VLS

最大吸入流量为 200 ℓ/min [ANR],方形铝制机身,采用圆柱形消音器,降噪效果极佳,提供压力表和压力传感器选择。
  • 最大吸入流量为200 ℓ/min [ANR]
    适用于 ø2.8 mm 的喷嘴口径和 0.5 MPa 的额定供应压力。
  • 方形铝制机身
  • 採用圓柱形消音器,降噪效果極佳
  • 提供壓力錶和壓力傳感器選擇

使用流体 空氣、惰性氣體
使用压力范围 0.15~0.7 MPa
额定供给压力 0.5 MPa
使用温度范围 0~60℃(不凍結)
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-B 单层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:单层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
VP-W 多层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:多层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
TOP