VP-PB

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

实现了搬运时对工件的吸附性与状态稳定化。提供2种唇部橡胶硬度,适用于各种袋装工件。防止吸入型有球面型、平面型可选。符合食品卫生法和 FDA 的要求。

  • 实现了搬运时对工件的吸附性与状态稳定化
    吸盘唇部使用柔软材料,伸缩部分使用硬质材料。
  • 提供2种唇部橡胶硬度,适用于各种袋装工件
    极软质材质(硬度 20°,粉红色),适合易变形的包装袋。

    软质材质(硬度 40°,蓝色),适合较厚的塑料膜包装袋。
  • 提供 2 种蛇腹层数
    3层型最适合在机器人高速搬运时抑制工件晃动或需要节省空间(与5层型相比,高度平均减少约25.3%)的场合。
    5层型则最适合吸附形状不规则的袋装产品,如关东煮袋等。
  • 防止吸入型有球面型、平面型可选
  • 防止吸入型可选配不锈钢网
    防止吸入异物并防止真空系统出现问题。
  • 符合食品卫生法和 FDA 的要求
  • 可选配"吸盘拆除器",可方便地将吸盘从固定座上取下

吸盘类型 包装袋用
吸盘尺寸 ø20, ø25, ø30, ø40, ø50
吸盘材质 矽胶
表面处理 氟素涂层
建议工件 液体袋、小包装袋
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
 
VPGFSKIT 真空吸盘入门组件
包含吸力测试套组,所需的真空吸盘、框架、真空产生器和配件。使用通用工具易于组装,可直接安装在机械手臂上。除了套装外,本公司其他真空吸盘及托架也可安装。
 
TOP