VP-PB

從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。

實現了搬運時對工件的吸附性與狀態穩定化。提供2種唇部橡膠硬度,適用於各種袋裝工件。防止吸入型有球面型、平面型可選。符合食品衛生法和 FDA 的要求。

  • 實現了搬運時對工件的吸附性與狀態穩定化
    吸盤唇部使用柔軟材料,伸縮部分使用硬質材料。
  • 提供2種唇部橡膠硬度,適用於各種袋裝工件
    極軟質材質(硬度 20°,粉紅色),適合易變形的包裝袋。

    軟質材質(硬度 40°,藍色),適合較厚的塑料膜包裝袋。
  • 提供 2 種蛇腹層數
    3層型最適合在機器人高速搬運時抑制工件晃動或需要節省空間(與5層型相比,高度平均減少約25.3%)的場合。
    5層型則最適合吸附形狀不規則的袋裝產品,如關東煮袋等。
  • 防止吸入型有球面型、平面型可選
  • 防止吸入型可選配不銹鋼網
    防止吸入異物並防止真空系統出現問題。
  • 符合食品衛生法和 FDA 的要求
  • 可選配"吸盤拆除器",可方便地將吸盤從固定座上取下

吸盤類型 包裝袋用
吸盤尺寸 ø20, ø25, ø30, ø40, ø50
吸盤材質 矽膠
表面處理 氟素塗層
建議工件 液體袋、小包裝袋
ECV 防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
 
FH 吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
 
VFF 真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
 
VPHMP 多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
 
VPGFSKIT 真空吸盤入門組件
包含吸力測試套組,所需的真空吸盤、框架、真空產生器和配件。使用通用工具易於組裝,可直接安裝在機械手臂上。除了套裝外,本公司其他真空吸盤及托架也可安裝。
 
TOP