VP-Q

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

非常适合运送液晶玻璃、涂装制程和半导体制造设备。使用偏摆复归固定座和树脂吸盘,即使是有倾斜的工件也能吸附。提高了真空破坏时,工件移除的便利性。

  • 非常适合运送液晶玻璃、涂装制程和半导体制造设备
    不易在工件上留下痕迹的树脂吸盘。材质有PEEK、POM、导电PEEK三种。
  • 使用偏摆复归固定座和树脂吸盘,即使是有倾斜的工件也能吸附
  • 提高了真空破坏时,工件移除的便利性
  • 使用扳手和六角扳手即可轻松更换树脂吸盘,无需拆卸本体
  • 丰富的固定座选项
    由树脂和铝制成的轻量VPHC。
    轻量外置弹簧型VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW 为两侧真空端口型,方便与多个吸盘连接配管。
  • 多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸
    有公制外牙、公制内牙、管用平行牙和管用锥型牙可供选择。
  • 低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音
    真空端口: 上的VPLFC吸盘侧轴和真空端口:侧轴采用了不同的结构,所以不受配管张力对行程的影响。
    另有低荷重型以减轻接触工件时的冲击。

吸盘类型 无痕型
吸盘尺寸 ø10, ø20, ø30
吸盘材质 PEEK、POM、导电PEEK
建议工件 液晶玻璃、涂装工艺、半导体制造设备
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
 
TOP