VP-Q

從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。

非常適合運送液晶玻璃、塗裝製程和半導體製造設備。使用偏擺復歸固定座和樹脂吸盤,即使是有傾斜的工件也能吸附。提高了真空破壞時,工件移除的便利性。

  • 非常適合運送液晶玻璃、塗裝製程和半導體製造設備
    不易在工件上留下痕跡的樹脂吸盤。材質有PEEK、POM、導電PEEK三種。
  • 使用偏擺復歸固定座和樹脂吸盤,即使是有傾斜的工件也能吸附
  • 提高了真空破壞時,工件移除的便利性
  • 使用扳手和六角扳手即可輕鬆更換樹脂吸盤,無需拆卸本體
  • 豐富的固定座選項
    由樹脂和鋁製成的輕量VPHC。
    輕量外置彈簧型VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW為兩側真空端口型,方便與多個吸盤連接配管。
  • 多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸
    有公制外牙、公制內牙、管用平行牙和管用錐型牙可供選擇。
  • 低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
    真空端口: 上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸採用了不同的結構,所以不受配管張力對行程的影響。
    另有低荷重型以減輕接觸工件時的衝擊。

吸盤類型 無痕型
吸盤尺寸 ø10, ø20, ø30
吸盤材質 PEEK、POM、導電PEEK
建議工件 液晶玻璃、塗裝工藝、半導體製造設備
ECV 防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
 
FH 吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
 
VFF 真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
 
VPHMP 多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
 
TOP