VP-S

從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

  • 非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件
    單層發泡海綿可吸收工件的凹凸不平。
  • 矽膠(S)符合食品衛生法  (固定座不符合/真空吸盤僅接觸部位符合)
    矽橡膠海綿密度高,能抑制壓縮變形,具有優良的機械強度、耐磨性佳、提高耐用性。
  • 豐富的固定座選項
    由樹脂和鋁製成的輕量 VPHC。
    輕量外置彈簧型 VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW 為兩側真空端口型,方便與多個吸盤連接配管。
  • 多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸
    有公制外牙、公制內牙、管用平行牙和管用錐型牙可供選擇。
  • 低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音
    真空端口: 上的VPLFC吸盤側軸和真空端口:側軸採用了不同的結構,所以不受配管張力對行程的影響。
    另有低荷重型以減輕接觸工件時的衝擊。

吸盤類型 海綿型
吸盤尺寸 ø10, ø15, ø20, ø25, ø30, ø35, ø50, ø70, ø100
吸盤材質 氯丁二烯、矽膠
建議工件 建築外牆材料、小型石材、貝殼
ECV 防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
 
FH 吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
 
VFF 真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
 
VPHMP 多連吸盤固定座
使用多個吸盤,可穩定工件搬運姿勢。內建真空過濾器。適用於穿孔工件吸附。本體材質輕巧化,為鋁製材質。
 
TOP