VPLFG

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

直接安装 弹簧低发尘型 (固定座), 内建特殊衬套,实现低摩擦与低发尘。提供 3mm 与 6mm 两种行程规格, 可选配端盖螺帽。止回转功能可防止工件在运送过程中错位。可进行歧管配管的省空间固定座。无需个别配管,可减少工时。
  • 可进行歧管配管的省空间固定座
  • 无需个别配管,可减少工时
  • 低发尘结构的真空吸盘固定座
    内建特殊衬套,实现低摩擦与低发尘。
  • 提供 3mm 与 6mm 两种行程规格
  • 可选配端盖螺帽
    固定座本体与端盖螺帽可夹持歧管块并固定。
  • 止回转功能可防止工件在运送过程中错位
    选择止回转规格,依使用需求决定。
VP-R69 静电消散型 R69 型
静电消散性 R69 型 (吸盘单体),为防止 ESD (静电放电)导致电子设备故障,表面电阻值 10⁶〜10⁹Ω 具备适合 ESD (静电放电)对策的表面电阻值。适用于半导体晶片、PCB、电子零件的吸附与搬运。
 
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
TOP