VPLFG

從理論吸附力計算公式選擇吸盤直徑。

直接安裝 彈簧低發塵型 (固定座), 內建特殊襯套,實現低摩擦與低發塵。提供 3mm 與 6mm 兩種行程規格, 可選配端蓋螺帽。止迴轉功能可防止工件在運送過程中錯位。可進行歧管配管的省空間固定座。無需個別配管,可減少工時。
  • 可進行歧管配管的省空間固定座
  • 無需個別配管,可減少工時
  • 低發塵結構的真空吸盤固定座
    內建特殊襯套,實現低摩擦與低發塵。
  • 提供 3mm 與 6mm 兩種行程規格
  • 可選配端蓋螺帽
    固定座本體與端蓋螺帽可夾持歧管塊並固定。
  • 止回轉功能可防止工件在運送過程中錯位
    選擇止回轉規格,依使用需求決定。
VP-R69 靜電消散型 R69 型
靜電消散性 R69 型 (吸盤單體),為防止 ESD (靜電放電)導致電子設備故障,表面電阻值 10⁶〜10⁹Ω 具備適合 ESD (靜電放電)對策的表面電阻值。適用於半導體晶片、PCB、電子零件的吸附與搬運。
 
ECV 防掉落閥
使用流體:空氣;使用壓力範圍:正壓 0~0.7 MPa, 負壓 -100~0 kPa。
 
FH 吸盤偏擺固定座
安裝在吸盤與固定型(不偏擺型)之間,使吸盤依吸著表面情況自由傾斜。
 
VFF 真空用過濾器-吸盤直接安裝型
使用流體:空氣;使用壓力範圍:-100~0 kpa。
 
TOP