VSPE

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

只需供应压缩空气,即可吸附工件并使其上升。可安装各种形状的真空吸盘,包括标准型和单层蛇腹型等。

  • 只需供应压缩空气,即可吸附工件并使其上升
    真空吸盘内置真空产生器和气缸。
  • 提供「M4」和「M6」连接代号的固定座
    可安装各种形状的真空吸盘,包括标准型和单层蛇腹型等。

类型 气缸型
供给压力 0.5 MPa
喷嘴径 ø0.5 mm
行程 5, 10, 20, 30 mm
到达真空度 90.7 -kPa
吸入流量 7 ℓ/min[ANR]
消耗流量 11.5 ℓ/min[ANR]
气缸推力 5 N
条件 产​​品的气缸管内真空度应达到-85kPa以上
NA/NB 尼龙管
尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
TOP